Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

072907
E-PKZ0-G

Eaton Moeller® series custodia in materiale isolante E-PKZ0, E-PKZ0, A x L x P = 129 x 85 x 124 mm, montaggio a filo, maniglia rotativa, nero/grigio, IP55

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori E-PKZ0 Accessori Eaton Moeller® series - Custodia in materiale isolante
Sigla catalogo
072907
EAN
4015080729075
Lunghezza/profondità del prodotto
124 mm
Altezza prodotto
129 mm
Larghezza prodotto
85 mm
Peso prodotto
0.224 kg
Certificazione/i
IEC/EN 60947-4-1
CSA Class No.: 3211-05
CSA-C22.2 No. 14
CE
CSA File No.: 165628
UL
UL 508
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
CSA
Codice modello
E-PKZ0-G

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W

Features & functions

Materiale custodia
Plastica
Dotato di:
Manopola nero-grigia
Morsetto PE(N)

Informazioni generali

Grado di protezione
IP55
NEMA Altro
Grado di protezione (lato anteriore)
NEMA 1
NEMA 12
IP55
NEMA 3R
Modello
Da incorporare
Categoria prodotto
Accessori

Esporta le caratteristiche del prodotto