Eaton Moeller® series custodia in materiale isolante E-PKZ0, E-PKZ0, A x L x P = 129 x 85 x 124 mm, da incasso, maniglia rotativa, rosso/giallo, IP55
| Nome prodotto |
Accessori E-PKZ0 Accessori Eaton Moeller® series - Custodia in materiale isolante
|
| Sigla catalogo |
072908
|
| EAN |
4015080729082
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
124 mm
|
| Altezza prodotto |
129 mm
|
| Larghezza prodotto |
85 mm
|
| Peso prodotto |
0.224 kg
|
| Certificazione/i |
UL
UL File No.: E36332 UL 508 CSA CSA Class No.: 3211-05 CSA File No.: 165628 UL Category Control No.: NLRV IEC/EN 60947-4-1 CE CSA-C22.2 No. 14 |
| Codice modello |
E-PKZ0-GR
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Materiale custodia |
Termoplastico
|
| Dotato di: |
Manopola rossa-gialla, per l’uso come interruttore per ARRESTO DI EMERGENZA (secondo EN 60204)
Morsetto PE(N) |
| Grado di protezione |
IP55
NEMA Altro |
| Grado di protezione (lato anteriore) |
IP55
NEMA 12 NEMA 1 NEMA 3R |
| Modello |
Da incorporare
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Adatto per |
Arresto d’emergenza
|