Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

073139
U-PKZ0(415V50HZ)

Eaton Moeller® series U-PKZ0 Sganciatore di minima tensione PKZ0(4), PKE, AC, 415 V 50 Hz, Morsetti a bullone

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori U-PKZ0 Eaton Moeller® series - Sganciatore di minima tensione
Sigla catalogo
073139
EAN
4015080731399
Lunghezza/profondità del prodotto
68 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
24 mm
Peso prodotto
0.126 kg
Certificazione/i
CSA
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E36332
CE
CSA File No.: 165628
CSA-C22.2 No. 14
UL
UL 508
CSA Class No.: 3211-05
UL Category Control No.: NLRV
Codice modello
U-PKZ0(415V50HZ)

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Contatti

Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0

Verifiche di progetto

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0.5 W
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W

Dati elettrici

Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
480 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - min
42 V
Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max
250 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) DC - min
24 V

Informazioni generali

Tipo di collegamento elettrico
Raccordo a vite
Posizione di montaggio
Montabile sulla parte sinistra dell’interruttore di protezione motore
Categoria prodotto
Accessori
Adatto come
ARRESTO D'EMERGENZA o dispositivo di spegnimento di EMERGENZA in conformità a IEC/EN 60204 in combinazione con l'interruttore automatico
Adatto per
Interruttore di sicurezza motore
Utilizzato con
Interruttore di protezione del motore
Tipo di tensione
CA

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tensione di diseccitazione
0,7- 0,35 x Uc
Tensione di eccitazione
0,85 - 1,1 V x Uc
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
415 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
415 V

Consumo energetico

Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz
5 VA, Potenza di inserzione, Bobina a freddo e 1,0 x Us
Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz
5 VA, Potenza di inserzione, Bobina a freddo e 1,0 x Us
Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz
3 VA, Bobina a freddo e 1,0 x Us
Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz
3 VA, Bobina a freddo e 1,0 x Us

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti (pieno/flessibile con puntalino)
2 x (0.75 - 2.5) mm²
1 x (0.75 - 2.5) mm²
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
2 x (18 - 14)
1 x (18 - 14)

Esporta le caratteristiche del prodotto