Eaton Moeller® series U-PKZ0 Sganciatore di minima tensione PKZ0(4), PKE, AC, 240 V 60 Hz, Morsetti a bullone
| Nome prodotto |
Accessori U-PKZ0 Eaton Moeller® series - Sganciatore di minima tensione
|
| Sigla catalogo |
073146
|
| EAN |
4015080731467
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
68 mm
|
| Altezza prodotto |
90 mm
|
| Larghezza prodotto |
24 mm
|
| Peso prodotto |
0.129 kg
|
| Certificazione/i |
UL File No.: E36332
CSA File No.: 165628 UL UL 508 CSA Class No.: 3211-05 CSA UL Category Control No.: NLRV CE CSA-C22.2 No. 14 IEC/EN 60947-4-1 |
| Codice modello |
U-PKZ0(240V60HZ)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0.5 W
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
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
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
480 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - min |
42 V
|
| Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max |
250 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) DC - min |
24 V
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Morsetto a vite
|
| Posizione di montaggio |
Montabile sulla parte sinistra dell'interruttore di protezione motore
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Adatto come |
ARRESTO D'EMERGENZA o dispositivo di spegnimento di EMERGENZA in conformità a IEC/EN 60204 in combinazione con l'interruttore automatico
|
| Adatto per |
Interruttore di sicurezza motore
|
| Utilizzato con |
Interruttore di protezione del motore
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Tensione di diseccitazione |
0,7- 0,35 x Uc
|
| Tensione di eccitazione |
0,85 - 1,1 V x Uc
|
| Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max |
240 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min |
240 V
|
| Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz |
5 VA, Potenza di inserzione, Bobina a freddo e 1,0 x Us
|
| Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz |
5 VA, Potenza di inserzione, Bobina a freddo e 1,0 x Us
|
| Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz |
3 VA, Bobina a freddo e 1,0 x Us
|
| Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz |
3 VA, Bobina a freddo e 1,0 x Us
|
| Capacità morsetti (pieno/flessibile con puntalino) |
1 x (0.75 - 2.5) mm²
2 x (0.75 - 2.5) mm² |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
1 x (18 - 14)
2 x (18 - 14) |