Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

073181
A-PKZ0(24V50HZ)

Eaton Moeller® series sganciatore a lancio di corrente A-PKZ0 PKZ0(4), PKE, AC, 24 V 50 Hz, Morsetti a bullone

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori della serie Moeller® PKE di Eaton: sganciatore a lancio di corrente
Sigla catalogo
073181
EAN
4015080731818
Lunghezza/profondità del prodotto
68 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
24 mm
Peso prodotto
0.128 kg
Certificazione/i
CSA File No.: 165628
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
CSA Class No.: 3211-05
UL
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E36332
CSA
UL Category Control No.: NLRV
CE
Codice modello
A-PKZ0(24V50HZ)

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Contatti

Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0

Verifiche di progetto

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0.5 W
10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W

Dati elettrici

Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
480 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - min
42 V
Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max
250 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) DC - min
24 V

Informazioni generali

Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Posizione di montaggio
Montabile sulla parte sinistra dell’interruttore di protezione motore
Categoria prodotto
Accessori
Adatto per
Interruttore di sicurezza motore
Utilizzato con
Interruttore di protezione del motore
Tipo di tensione
CA

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
24 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
24 V

Consumo energetico

Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz
5 VA, Potenza di inserzione, Bobina a freddo e 1,0 x Us
Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz
5 VA, Potenza di inserzione, Bobina a freddo e 1,0 x Us
Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz
3 VA, Bobina a freddo e 1,0 x Us
Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz
3 VA, Bobina a freddo e 1,0 x Us

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti (pieno/flessibile con puntalino)
1 x (0.75 - 2.5) mm²
2 x (0.75 - 2.5) mm²
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
2 x (18 - 14)
1 x (18 - 14)

Esporta le caratteristiche del prodotto