Eaton Moeller® series sganciatore a lancio di corrente A-PKZ0 (per interruttore automatico di potenza), 380 V 50 Hz, Tensione normale, AC, Morsetti a bullone, Utilizzo con: Sganciatore a lancio di corrente PKZ0(4), PKE
| Nome prodotto |
Accessori della serie Moeller® PKE di Eaton: sganciatore a lancio di corrente
|
| Sigla catalogo |
073189
|
| EAN |
4015080731894
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
68 mm
|
| Altezza prodotto |
90 mm
|
| Larghezza prodotto |
24 mm
|
| Peso prodotto |
0.129 kg
|
| Certificazione/i |
CE
CSA UL CSA File No.: 165628 UL Category Control No.: NLRV UL 508 CSA Class No.: 3211-05 IEC/EN 60947-4-1 CSA-C22.2 No. 14 UL File No.: E36332 |
| Codice modello |
A-PKZ0(380V50HZ)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0.5 W
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del quadrista.
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
480 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - min |
42 V
|
| Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max |
250 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) DC - min |
24 V
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Collegamento a vite
|
| Posizione di montaggio |
Montabile sulla parte sinistra dell’interruttore di protezione motore
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Adatto per |
Interruttore di sicurezza motore
|
| Utilizzato con |
Interruttore di protezione del motore
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
380 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
380 V
|
| Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz |
5 VA, Potenza di inserzione, Bobina a freddo e 1,0 x Us
|
| Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz |
5 VA, Potenza di inserzione, Bobina a freddo e 1,0 x Us
|
| Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz |
3 VA, Bobina a freddo e 1,0 x Us
|
| Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz |
3 VA, Bobina a freddo e 1,0 x Us
|
| Capacità morsetti (pieno/flessibile con puntalino) |
2 x (0.75 - 2.5) mm²
1 x (0.75 - 2.5) mm² |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
1 x (18 - 14)
2 x (18 - 14) |