Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

073195
Codice del modello: A-PKZ0(120V60HZ)

Eaton Moeller® series sganciatore a lancio di corrente A-PKZ0 (per interruttore automatico di potenza), 120 V 60 Hz, Tensione normale, AC, Morsetti a bullone, Utilizzo con: Sganciatore a lancio di corrente PKZ0(4), PKE

General specifications

Nome prodotto
Accessori della serie Moeller® PKE di Eaton: sganciatore a lancio di corrente
Sigla catalogo
073195
EAN
4015080731955
Lunghezza/profondità del prodotto
68 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
24 mm
Peso prodotto
0.131 kg
Certificazione/i
UL 508
UL Category Control No.: NLRV
IEC/EN 60947-4-1
CSA
UL File No.: E36332
UL
CE
CSA Class No.: 3211-05
CSA-C22.2 No. 14
CSA File No.: 165628
Codice modello
A-PKZ0(120V60HZ)

General information

Tipo di collegamento elettrico
Morsetto a vite
Posizione di montaggio
Montabile sulla parte sinistra dell’interruttore di protezione motore
Categoria prodotto
Accessori
Categoria prodotto
Accessori
Adatto per
Interruttore di sicurezza motore
Utilizzato con
Interruttore di protezione del motore
Tipo di tensione
CA

Climatic environmental conditions

Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C

Terminal capacities

Capacità morsetti (pieno/flessibile con puntalino)
1 x (0.75 - 2.5) mm²
2 x (0.75 - 2.5) mm²
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
2 x (18 - 14)
1 x (18 - 14)

Electrical rating

Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - min
42 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
480 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) DC - min
24 V
Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max
250 V

Magnet system

Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 60 Hz - min
120 V
Tensione nominale di alimentazione di controllo (Us), AC, 60 Hz - max
120 V

Contacts

Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0

Power consumption

Potenza assorbita, inserzione, 50 Hz
5 VA, Potenza di inserzione, Bobina a freddo e 1,0 x Us
Potenza assorbita, inserzione, 60 Hz
5 VA, Potenza di inserzione, Bobina a freddo e 1,0 x Us
Potenza assorbita, ritenuta, 50 Hz
3 VA, Bobina a freddo e 1,0 x Us
Potenza assorbita, tenuta, 60 Hz
3 VA, Bobina a freddo e 1,0 x Us

Design verification

Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0.5 W
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.7 Iscrizioni
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
I requisiti della norma di prodotto sono soddisfatti.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Il calcolo del riscaldamento rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
Per l'apparecchio i requisiti sono soddisfatti rispettando le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto