Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

073202
A-PKZ0(60VDC)

Eaton Moeller® series sganciatore a lancio di corrente A-PKZ0 (per interruttore automatico di potenza), 60 V DC, Tensione normale, DC, Morsetti a bullone, Utilizzo con: Sganciatore a lancio di corrente PKZ0(4), PKE

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori della serie Moeller® PKE di Eaton: sganciatore a lancio di corrente
Sigla catalogo
073202
EAN
4015080732020
Lunghezza/profondità del prodotto
68 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
24 mm
Peso prodotto
0.082 kg
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 14
CSA Class No.: 3211-05
CE
UL 508
UL File No.: E36332
UL
UL Category Control No.: NLRV
CSA
CSA File No.: 165628
IEC/EN 60947-4-1
Codice modello
A-PKZ0(60VDC)

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Contatti

Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0

Verifiche di progetto

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0.5 W
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W

Dati elettrici

Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
480 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - min
42 V
Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max
250 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) DC - min
24 V

Informazioni generali

Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Posizione di montaggio
Montabile sulla parte sinistra dell’interruttore di protezione motore
Categoria prodotto
Accessori
Adatto per
Interruttore di sicurezza motore
Utilizzato con
Interruttore di protezione del motore
Tipo di tensione
DC

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max
60 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min
60 V

Consumo energetico

Potenza assorbita (inserzione), DC
3 W
Potenza assorbita (tenuta), DC
0.5 W

Sezioni di collegamento

Capacità morsetti (pieno/flessibile con puntalino)
1 x (0.75 - 2.5) mm²
2 x (0.75 - 2.5) mm²
Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG)
1 x (18 - 14)
2 x (18 - 14)

Esporta le caratteristiche del prodotto