Eaton Moeller® series sganciatore a lancio di corrente A-PKZ0 (per interruttore automatico di potenza), 110 V DC, Tensione normale, DC, Morsetti a bullone, Utilizzo con: Sganciatore a lancio di corrente PKZ0(4), PKE
| Nome prodotto |
Accessori della serie Moeller® PKE di Eaton: sganciatore a lancio di corrente
|
| Sigla catalogo |
073203
|
| EAN |
4015080732037
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
68 mm
|
| Altezza prodotto |
90 mm
|
| Larghezza prodotto |
24 mm
|
| Peso prodotto |
0.126 kg
|
| Certificazione/i |
CE
UL Category Control No.: NLRV CSA CSA Class No.: 3211-05 CSA-C22.2 No. 14 CSA File No.: 165628 UL 508 UL File No.: E36332 IEC/EN 60947-4-1 UL |
| Codice modello |
A-PKZ0(110VDC)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0.5 W
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
480 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - min |
42 V
|
| Tensione nominale di esercizio Ue, DC - max |
250 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) DC - min |
24 V
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Collegamento a vite
|
| Posizione di montaggio |
Montabile sulla parte sinistra dell’interruttore di protezione motore
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Adatto per |
Interruttore di sicurezza motore
|
| Utilizzato con |
Interruttore di protezione del motore
|
| Tipo di tensione |
DC
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - max |
110 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), DC - min |
110 V
|
| Potenza assorbita (inserzione), DC |
3 W
|
| Potenza assorbita (tenuta), DC |
0.5 W
|
| Capacità morsetti (pieno/flessibile con puntalino) |
2 x (0.75 - 2.5) mm²
1 x (0.75 - 2.5) mm² |
| Capacità morsetti (pieno/a treccia AWG) |
1 x (18 - 14)
2 x (18 - 14) |