Eaton Moeller® series interruttore segnalatore di scatto PKZ0, 2 Contatto NC, collegamento a vite
| Nome prodotto |
Indicatore di intervento PK0 Eaton Moeller® series
|
| Sigla catalogo |
073237
|
| EAN |
4015080732372
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
68 mm
|
| Altezza prodotto |
90 mm
|
| Larghezza prodotto |
23 mm
|
| Peso prodotto |
0.035 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Codice modello |
+AGM2-10-PKZ0
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Morsetto a vite
|
| Modello |
Montaggio frontale
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio laterale
|
| Metodo di montaggio |
Montaggio laterale
|
| Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V |
3.5 A
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
2
|