Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

073257
Codice del modello: +U-PKZ0(400V50HZ)

Eaton Moeller® series U-PKZ0 Sganciatore di minima tensione PKZ0(4), PKE, AC, 400 V 50 Hz, Morsetti a bullone, Quando si ordina con unità base

General specifications

Nome prodotto
Accessori U-PKZ0 Eaton Moeller® series - Sganciatore di minima tensione
Sigla catalogo
073257
EAN
4015080732570
Lunghezza/profondità del prodotto
68 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
24 mm
Peso prodotto
0.129 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 165628
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
IEC 60947-4-1
CE marking
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
UL Listed
CSA certified
Codice modello
+U-PKZ0(400V50HZ)

General information

Tipo di collegamento elettrico
Morsetto a vite
Adatto per
Interruttore di sicurezza motore
Tipo di tensione
CA

Magnet system

Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
400 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
400 V

Contacts

Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0

Esporta le caratteristiche del prodotto