Eaton Moeller® series sganciatore a lancio di corrente A-PKZ0 (per interruttore automatico di potenza), 230 V 50 Hz, Tensione normale, AC, Morsetti a bullone, Utilizzo con: Sganciatore a lancio di corrente PKZ0(4), PKE
| Nome prodotto |
Accessori della serie Moeller® PKE di Eaton: sganciatore a lancio di corrente
|
| Sigla catalogo |
073302
|
| EAN |
4015080733027
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
68 mm
|
| Altezza prodotto |
90 mm
|
| Larghezza prodotto |
24 mm
|
| Peso prodotto |
0.1 kg
|
| Certificazione/i |
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 165628 UL 508 CSA-C22.2 No. 14 IEC 60947-4-1 CE marking UL Category Control No.: NLRV UL File No.: E36332 UL Listed CSA certified |
| Codice modello |
+A-PKZ0(230V50HZ)
|
| Numero di contatti (contatti di commutazione) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente chiusi) |
0
|
| Numero di contatti (contatti normalmente aperti) |
0
|
| Tipo di collegamento elettrico |
Raccordo a vite
|
| Adatto per |
Interruttore di sicurezza motore
|
| Tipo di tensione |
CA
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max |
230 V
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min |
230 V
|