Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

073309

Eaton Moeller® series sganciatore a lancio di corrente A-PKZ0 (per interruttore automatico di potenza), 400 V 50 Hz, Tensione normale, AC, Morsetti a bullone, Utilizzo con: Sganciatore a lancio di corrente PKZ0(4), PKE +A-PKZ0(400V50HZ)

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori della serie Moeller® PKE di Eaton: sganciatore a lancio di corrente
Sigla catalogo
073309
EAN
4015080733096
Lunghezza/profondità del prodotto
68 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
24 mm
Peso prodotto
0.1 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 3211-05
CSA File No.: 165628
UL 508
CSA-C22.2 No. 14
IEC 60947-4-1
CE marking
UL Category Control No.: NLRV
UL File No.: E36332
UL Listed
CSA certified
Codice modello
+A-PKZ0(400V50HZ)

Contatti

Numero di contatti (contatti di commutazione)
0
Numero di contatti (contatti normalmente chiusi)
0
Numero di contatti (contatti normalmente aperti)
0

Informazioni generali

Tipo di collegamento elettrico
Collegamento a vite
Adatto per
Interruttore di sicurezza motore
Tipo di tensione
CA

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us), AC, 50 Hz - max
400 V
Tensione di alimentazione di controllo nominale (Us) AC, 50 Hz - min
400 V

Esporta le caratteristiche del prodotto