Eaton Moeller® series piastra frontale FS, Per utilizzo con TM…/EZ, 29 x 29 (per telaio 30 x 30) mm, senza scritta, incisione consentita
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series accessorio FS - Piastra frontale
|
| Sigla catalogo |
073811
|
| EAN |
4015080738114
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
28 mm
|
| Altezza prodotto |
1 mm
|
| Larghezza prodotto |
28 mm
|
| Peso prodotto |
0.004 kg
|
| Certificazione/i |
UL/CSA certification not required
|
| Codice modello |
FS980-TM-EZ
|
| Iscrizione |
Senza scritta (incisione possibile)
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Sistema di marcatura apparecchi
|
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
TM…/EZ
Commutatori a camme TM mini |
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
50 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente.
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
Il dispositivo soddisfa i requisiti se si rispettano le istruzioni (IL).
|