Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Rinforzo di sostegno alla base SS, L=736 mm
| Nome prodotto |
Profilo per montaggio elemento di fissaggio Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Sigla catalogo |
074866
|
| EAN |
4015080748663
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
10 mm
|
| Altezza prodotto |
750 mm
|
| Larghezza prodotto |
20 mm
|
| Peso prodotto |
1.5 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
STR75-ID
|
| Funzioni |
Sistema di quadri di distribuzione
Nei quadri da pavimento per il supporto dei profilati verticali sul pavimento |
| Caratteristiche speciali |
Per altezza zoccolo 75 cm
|
| Adatto per |
Quadri da pavimento per il supporto dei profilati verticali sul pavimento
|
| Utilizzato con |
Altezza zoccolo 75 cm
Custodia Ci in materiale isolante Sistema di quadri di distribuzione Accessori |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Altro
montanti di sostegno Accessorio |
| Tipo |
|
| Materiale |
Acciaio inox
|