Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Custodia pannello, con passacavo e piastre passacavi, AxLxP=375x250x150mm
| Nome prodotto |
custodia vuota isolata Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Sigla catalogo |
076893
|
| EAN |
4015080768937
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
150 mm
|
| Altezza prodotto |
375 mm
|
| Larghezza prodotto |
250 mm
|
| Peso prodotto |
2.155 kg
|
| Conformità |
IEC/EN 60439-1, VDE 0660 Part 500
RoHS conform |
| Certificazione/i |
EN 62208
EN 61439-2 |
| Codice modello |
KST34-125
|
| Caratteristiche |
Coperchio con rilascio di sovrapressione
|
| Comportamento alla fiamma della prova all'asta incandescente |
VDE 0304 Parte 3 Livello IIb, Livello IIb secondo IEC 60707
|
| Funzioni |
Possibilità di applicazione
|
| Grado di protezione |
II
|
| Numero RAL |
7035
|
| Caratteristiche speciali |
Fusibili a bassa tensione (IEC/EN 60269), VDE 0636) Componenti di fissaggio del coperchio sigillabile Lati chiusi, ma con setto sfondabile su tutta la superficie Parte superiore aperta Raccordo di supporti per cavi nel quadro di distribuzione con componente di fissaggio in versione lucchettabile Piastra passacavi sdoppiabile, I cavi possono essere inseriti dalla parte anteriore
|
| Adatto per |
Uso esterno
Protezione contro sovratensione |
| Utilizzato con |
I valori di riferimento indicati nella tabella si riferiscono agli elementi di base del quadro di distribuzione. Per quanto riguarda i dispositivi, i terminali ecc. installati nelle custodie, si applicano i dati tecnici e i valori nominali specifici.
|
| Colore |
Trasparente, grigio fumo (coperchio)
Grigio Grigio chiaro (RAL 7035), base) |
| Corrente nominale |
1600 A
|
| Tipo |
Custodia base Custodia pannello con piastre passacavi installate xEnergy Safety Ci
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.2 Resistenza alla corrosione |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.1 Verifica stabilità termica custodie |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.2 Verifica resistenza dei materiali isolanti al calore normale |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.2.3.3 Resist. mat. isol. a fuoco/calore anomalo per effetto elett. interna |
Parte inferiore 960 °C / coperchio: 850 °C
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Non rilevante per installazione interna.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
10 kg per ogni custodia con telaio portante e dispositivo di sollevamento, riempito, montato e fissato secondo le istruzioni per il montaggio vigenti.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
IK10
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
IP65
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
8 kV
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-5 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio media (24 ore) |
35 °C
|
| Integrità del circuito |
Altro
|
| Altitudine operativa senza declassamento - max |
2000 mm
|
| Tipo di ingresso cavi |
14 - 54 mm (2x)
|
| Colore coperchio/sportello |
Trasparente
|
| Modello coperchio/sportello |
Chiuso
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Nessuno
Coperchio |
| Distanze di isolamento e scarica |
III/3 a IEC/EN 60439-1 (standard)
|
| Grado di protezione |
IP65 (ingresso cavi KST dal basso)
IK10 IP00 (apertura di ingresso cavi) IP65 (custodia) IP65 Altro IP64 (ingresso cavi KST dall'alto) |
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Profondità di montaggio con piastra di montaggio |
125 mm
|
| Griglia di montaggio |
25 mm (DIN 43660)
|
| Numero di ingressi canaline |
60
|
| Numero di moduli |
1
|
| Numero di aperture (piastre flangiate) |
3
|
| Numero di file |
0
|
| Spessore piastra (armadietto) |
6 mm
|
| Spessore piastra (coperchio/sportello) |
6 mm
|
| Umidità relativa |
90% (a 20 °C)
50 % (a 40 °C) |
| Finitura superficie |
Zincato
passivato |
| Protezione superficiale |
Altro
|
| Unità |
Apparecchio singolo
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
9
|
| Profondità interna |
125 mm
|
| Profondità interna |
125 mm
|
| Metodo di montaggio |
per montaggio a parete (gesso)
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
16 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
32 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
19 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
17 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
38 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
35 W
|