Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

077227
Codice del modello: PEN23RS33

Interruttore di manovra BT per sistemi in BT Eaton xEnergy Safety Ci. Guida N con terminale per custodia portafusibili RS33/I23, 2x 2,5-35 e 2x 1,5-16 mm²

General specifications

Nome prodotto
Guida N + PE/N Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
077227
EAN
4015080772279
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
190 mm
Peso prodotto
0.102 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
PEN23RS33

Delivery program

Tipo
  • custodie in materiale isolante Ci
  • sistema sbarre modulare
  • Custodie preparate
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Sbarre PE-(PEN-)
Corrente nominale
63 A
Numero di poli
Unipolare

Technical Data - Mechanical

Unità
Sistema modulare
Metodo di montaggio
Vite
Numero di connessioni (10 mm quadrati)
0
Numero di connessioni (16 mm quadrati)
2
Numero di connessioni (25 mm quadrati)
0
Numero di connessioni (250 kcmil)
0
Numero di connessioni (inferiore a 6 mm quadrati)
0
Numero di connessioni (inferiore a AWG 6)
0
Numero di connessioni (superiore a 25 mm quadrati)
2
Numero di connessioni (superiori a 250 kcmil)
0
Numero di connessioni (AWG 2)
0
Numero di connessioni (AWG 4)
0
Numero di connessioni (AWG 4/0)
0
Numero di connessioni (AWG 6)
0
Numero di collegamenti (totali)
0
Numero di ingressi
1
Numero di uscite
3
Capacità morsetti (filo pieno)
1,5 mm² - 16 mm² (2x)
2,5 mm² - 35 mm² (2x)
Capacità morsetti (cavo a treccia)
1,5 mm² - 16 mm² (2x)
2,5 mm² - 25 mm² (2x)
Sezione del conduttore, ingresso - min
2.5 mm²
Sezione del conduttore, ingresso - max
35 mm²
Sezione del conduttore, ingresso AWG - min
14 mm²
Sezione del conduttore, ingresso AWG - max
2 mm²
Sezione del conduttore, uscita - min
1.5 mm²
Sezione del conduttore, uscita - max
16 mm²
Sezione del conduttore, uscita AWG - min
16 mm²
Sezione del conduttore, uscita AWG - max
6 mm²

Additional information

Caratteristiche
con protezione dal contatto
Adatto per
Utile per conduttori intrecciati
Utilizzato con
RS33/I23
SE-RS-I23
Sistema sbarre modulare
Custodia CI in materiale isolante
Alloggiamenti preparati

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.