Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Terminale principale max. 16 mm²
| Nome prodotto |
Accessorio custodia per sistema a sbarre Ci Eaton xEnergy Safety
|
| Sigla catalogo |
079336
|
| EAN |
4015080793366
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
23 mm
|
| Altezza prodotto |
35 mm
|
| Larghezza prodotto |
10 mm
|
| Peso prodotto |
0.009 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
AK16
|
| Caratteristiche speciali |
Morsetti di espansione per squadretta
|
| Adatto per |
Altro
Collegamento conduttore rotondo |
| Utilizzato con |
Sbarre di collegamento Cu 10 x 3 mm
|
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Morsetti sbarra collettrice ultrapiatti
Espansione collegamento per morsetti sbarra collettrice ultrapiatti |
| Tipo |
Accessori generali per il quadro elettrico
|
| Corrente nominale di esercizio |
63 A
|
| Corrente nominale di esercizio (le)- max |
63 A
|
| Spessore busbar - max |
3 mm
|
| Spessore busbar - min |
3 mm
|
| Larghezza sbarra collettrice - max |
10 mm
|
| Larghezza sbarra collettrice - min |
10 mm
|
| Sez. del condutt. - max |
16 mm²
|
| Sezioni di collegamento (conduttore rotondo) |
1,5 mm² - 16 mm²
0,75 mm² - 16 mm² |
| Larghezza morsetto |
10 mm
|