Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

079614

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Morsetto principale max. 35 mm²

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio custodia per sistema a sbarre Ci Eaton xEnergy Safety
Sigla catalogo
079614
EAN
4015080796145
Lunghezza/profondità del prodotto
27 mm
Altezza prodotto
44 mm
Larghezza prodotto
14 mm
Peso prodotto
0.017 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
AK35

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche speciali
Morsetti di espansione per squadretta
Adatto per
guida piatta
Collegamento conduttore rotondo
Utilizzato con
Sbarre di collegamento Cu 10 x 3 mm

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Morsetti sbarra collettrice ultrapiatti
Espansione collegamento per morsetti sbarra collettrice ultrapiatti
Tipo
Accessori generali per il quadro elettrico

Technical data - electrical

Corrente nominale di esercizio
100 A
Corrente nominale di esercizio (le)- max
100 A

Technical data - mechanical

Spessore busbar - max
3 mm
Spessore busbar - min
3 mm
Larghezza sbarra collettrice - max
10 mm
Larghezza sbarra collettrice - min
10 mm
Sez. del condutt. - max
35 mm²
Sezioni di collegamento (conduttore rotondo)
4 mm² - 25 mm²
6 mm² - 16 mm²
6 mm² - 25 mm²
Larghezza morsetto
14.3 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.