Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

081977
K30X10L

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Morsetto per sbarre, 1600A, per bandella in rame

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio custodia per sistema a sbarre Ci Eaton xEnergy Safety
Sigla catalogo
081977
EAN
4015080819776
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
30 mm
Larghezza prodotto
40 mm
Peso prodotto
0.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
K30X10L

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Collegamento per conduttori a piattina e barre in CU
Caratteristiche speciali
Per conduttori principali L1, L2, L3
Adatto per
Collegamento di conduttore di nastro
guida piatta
Utilizzato con
Sbarre di collegamento Cu 2 x (30 mm x 10 mm)
Alloggiamenti preparati
Custodia Ci in materiale isolante
Accessorio per custodie per sistema a sbarre

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Morsetti per sbarre
Tipo
  • Accessorio per custodie per sistema a sbarre
  • Custodia Ci in materiale isolante
  • Alloggiamenti preparati

Technical data - electrical

Corrente nominale di esercizio
1600 A
Corrente nominale di esercizio (le)- max
1600 A

Technical data - mechanical

Spessore busbar - max
10 mm
Spessore busbar - min
10 mm
Larghezza sbarra collettrice - max
60 mm
Larghezza sbarra collettrice - min
30 mm
Sez. del condutt. - max
1000 mm²
Sezioni di collegamento (striscia piatta)
50 mm x 12 mm (2x)
Larghezza morsetto
17 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto