Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

081983
WBW25-ID

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Squadretta di fissaggio a parete per involucro CI, T=25 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Profilo per montaggio elemento di fissaggio Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
081983
EAN
4015080819837
Lunghezza/profondità del prodotto
27 mm
Altezza prodotto
90 mm
Larghezza prodotto
123 mm
Peso prodotto
0.356 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
CE
Codice modello
WBW25-ID

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Sistema di quadri di distribuzione
Numero RAL
0
Caratteristiche speciali
  • Puntellare i quadri da pavimento superiormente
  • Sono inclusi oggetti vari per il fissaggio
  • Per il fissaggio del telaio portante con una distanza di 25 mm dalla parete
Utilizzato con
IZMX-CAS16… Series
Per quadri di distribuzione con montaggio a parete e installati a pavimento
Per il fissaggio del telaio portante con una distanza di 25 mm dalla parete
Puntellare i quadri da pavimento superiormente
Sistema di quadri di distribuzione
Accessori
Custodia Ci in materiale isolante

Delivery program

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Squadretta per fissaggio a parete
Colore
Altro
Modello
Staffa di supporto
Tipo
  • Accessori
  • Custodia Ci in materiale isolante
  • Sistema di quadri di distribuzione

Technical data - mechanical

Materiale
Acciaio

Esporta le caratteristiche del prodotto