Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Base, per quadro di distribuzione per CI montato a pavimento, B= 750 mm
| Nome prodotto |
Profilo di montaggio zoccolo Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Sigla catalogo |
081984
|
| EAN |
4015080819844
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
750 mm
|
| Altezza prodotto |
50 mm
|
| Larghezza prodotto |
300 mm
|
| Peso prodotto |
6.684 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
SS5-ID0750
|
| Numero RAL |
7035
|
| Adatto per |
Installazione esterno
|
| Utilizzato con |
Installare quadri di distribuzione montati a pavimento
Accessori CI Custodia in materiale isolante Sistema di quadri di distribuzione |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Zoccoli per fissaggio a pavimento
|
| Colore |
Nero
|
| Modello |
base completa
|
| Tipo |
|
| Capacità di carico - max |
250 kg
|
| Materiale |
Acciaio
|
| Adatto per altezza/profondità custodia |
300 mm
|
| Idoneo per larghezza della custodia |
750 mm
|