Eaton Moeller® series spia L-PKZ0, verde, Lampada al neon da 500 V
| Nome prodotto |
Accessori L-PKZ0 Eaton Moeller® series - Spia
|
| Sigla catalogo |
082156
|
| EAN |
4015080821564
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
50 mm
|
| Altezza prodotto |
17 mm
|
| Larghezza prodotto |
17 mm
|
| Peso prodotto |
0.01 kg
|
| Conformità |
CE
|
| Codice modello |
L-PKZ0-GN(500V)
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
55 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0.46 W
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Tensione di alimentazione di controllo nominale |
415 - 500 V (Us)
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - max |
500 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue) - min |
415 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max |
500 V
|
| Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - min |
415 V
|
| Colore ghiera frontale |
Altro
|
| Materiale ghiera frontale |
Plastica
|
| Colore |
Verde
|
| Dotato di: |
Sorgente luminosa
|
| Colore della lente |
Verde
|
| Grado di protezione |
IP65
NEMA Altro |
| Tipo di collegamento elettrico |
Cavi
|
| Diametro di apertura |
16 mm
|
| Categoria prodotto |
Accessori
|
| Tipo di tensione |
AC/CC
|