Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

082157
L-PKZ0-RT(230V)

Eaton Moeller® series spia L-PKZ0, rosso, Lampada al neon da 230 V

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessori L-PKZ0 Eaton Moeller® series - Spia
Sigla catalogo
082157
EAN
4015080821571
Lunghezza/profondità del prodotto
50 mm
Altezza prodotto
17 mm
Larghezza prodotto
17 mm
Peso prodotto
0.01 kg
Conformità
CE
Codice modello
L-PKZ0-RT(230V)

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
55 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C

Verifiche di progetto

Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0.46 W
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
Si prega di richiedere informazioni
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
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W

Dati elettrici

Tensione di alimentazione di controllo nominale
110 - 230 V (Us)
Tensione nominale di esercizio (Ue) - max
230 V
Tensione nominale di esercizio (Ue) - min
110 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
230 V
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - min
110 V

Features & functions

Colore ghiera frontale
Altro
Materiale ghiera frontale
Plastica
Colore
Rosso
Dotato di:
Sorgente luminosa
Colore della lente
Rosso

Informazioni generali

Grado di protezione
IP65
NEMA Altro
Tipo di collegamento elettrico
Cavi
Diametro di apertura
16 mm
Categoria prodotto
Accessori
Tipo di tensione
AC/CC

Esporta le caratteristiche del prodotto