Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

083094
ETS4-VS3

Eaton Moeller® series modulo amplificatore, per montaggio separato

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series modulo amplificatore
Sigla catalogo
083094
EAN
4015080830948
Lunghezza/profondità del prodotto
103 mm
Altezza prodotto
83 mm
Larghezza prodotto
23 mm
Peso prodotto
0.1 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA file No. 012528
IEC/EN 60947-4-1
UL 508
CSA-C22.2 No. 14-05
CE marking
IEC/EN 60947
VDE 0660
UL
CSA
UL Category Control No.: NKCR
UL File No.: E29184
UL Listed
CSA certified
Note catalogo
Le bobine dei contattori con corrente > 2 A devono essere comandate tramite contattore relè (es. DILER-G).
Codice modello
ETS4-VS3

Condizioni ambientali, caratteristiche meccaniche

Posizione di montaggio
Secondo necessità
Resistenza agli urti
10 g, Contatto N/O, meccanico, secondo la norma IEC/EN 60068-2-27, Semionda da 20 ms

Condizioni ambientali e climatiche

Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
45 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
-25 °C
Idoneità climatica
Caldo umido, cost., a IEC 60068-2-78; caldo umido, cicl., a IEC 60068-2-30

Contatti

Affidabilità circuito di comando
λ < 1/10⁸, (1 guasto in 100.000.000 manovre per Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)

Corrente termica convenzionale Ith

Corrente termica convenzionale ith dei contatti ausiliari (1 polo, aperto)
6 A

Verifiche di progetto

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del quadrista. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).
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
È responsabilità del quadrista.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del quadrista.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del quadrista.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del quadrista.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del quadrista.
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0.6 W

Dati elettrici

Corrente di azionamento nominale (Ic)
25 mA
Tensione nominale di isolamento (Ui)
400 VAC
Corrente nominale di esercizio (Ie)
2 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) in AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
2 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) ad AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
2 A
Corrente nominale di esercizio (Ie) a DC-13, 220 V, 230 V
0.03 A
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
400 V

Features & functions

Dotato di:
Indicazione LED

Informazioni generali

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro
Grado di protezione
IP20
Durata
30.000.000 operazioni meccaniche/ora (comando in corrente continua)
Metodo di montaggio
Guida DIN
Categoria di sovratensione
III
Grado di inquinamento
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
6 kV
Utilizzato con
DILM
DILMP
DILL
DILK
DILMF
Tipo di tensione
DC

Sistema elettromagnetico (bobina)

Tensione bobina
24 V DC
Fattore di utilizzo
100 %

Sezioni di collegamento

Grandezza vite
M3.5, Morsetto a vite
Dimensione cacciavite
Morsetti a vite - Cacciavite standard 0.8 x 5.5/1 x 6 mm
Capacità morsetti
1 x (0,75 - 2,5) mm², cavo rigido
2 x (0,75 - 2,5) mm², cavo rigido
1 x (0,75 - 2,5) mm², flessibile con puntalino
16 - 14 AWG, con conduttore unico o a trefoli
Utilizzare solo sezioni trasversali uguali.
Coppia di serraggio
1,2 Nm, Morsetti a vite

Esporta le caratteristiche del prodotto