Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Custodia pannello, con passacavo e piastre passacavi, AxLxP=250x375x175mm
| Nome prodotto |
custodia vuota isolata Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Sigla catalogo |
084012
|
| EAN |
4015080840121
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
384 mm
|
| Altezza prodotto |
190 mm
|
| Larghezza prodotto |
262 mm
|
| Peso prodotto |
2.546 kg
|
| Conformità |
IEC/EN 60439-1, VDE 0660 Part 500
RoHS conform |
| Certificazione/i |
EN 62208
EN 61439-2 |
| Codice modello |
KST43-150
|
| Caratteristiche |
Coperchio con rilascio di sovrapressione
|
| Comportamento alla fiamma della prova all'asta incandescente |
VDE 0304 Parte 3 Livello IIb, Livello IIb secondo IEC 60707
|
| Funzioni |
Possibilità di applicazione
|
| Grado di protezione |
II
|
| Numero RAL |
7035
|
| Caratteristiche speciali |
Fusibili a bassa tensione (IEC/EN 60269), VDE 0636) Componenti di fissaggio del coperchio sigillabile Lati chiusi, ma con setto sfondabile su tutta la superficie Parte superiore aperta Raccordo di supporti per cavi nel quadro di distribuzione con componente di fissaggio in versione lucchettabile Piastra passacavi sdoppiabile, I cavi possono essere inseriti dalla parte anteriore
|
| Adatto per |
Protezione contro sovratensione
Uso esterno |
| Utilizzato con |
I valori di riferimento indicati nella tabella si riferiscono agli elementi di base del quadro di distribuzione. Per quanto riguarda i dispositivi, i terminali ecc. installati nelle custodie, si applicano i dati tecnici e i valori nominali specifici.
|
| Colore |
Grigio
Trasparente, grigio fumo (coperchio) Grigio chiaro (RAL 7035), base) |
| Corrente nominale |
1600 A
|
| Tipo |
Custodia base Custodia pannello con piastre passacavi installate xEnergy Safety Ci
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista.
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
Parte inferiore 960 °C / coperchio: 850 °C
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Non rilevante per installazione interna.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
10 kg per ogni custodia con telaio portante e dispositivo di sollevamento, riempito, montato e fissato secondo le istruzioni per il montaggio vigenti.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
IK10
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
IP65
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
È responsabilità del quadrista.
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
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
8 kV
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
-5 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio media (24 ore) |
35 °C
|
| Integrità del circuito |
Altro
|
| Altitudine operativa senza declassamento - max |
2000 mm
|
| Tipo di ingresso cavi |
14 - 68 mm (3x)
|
| Colore coperchio/sportello |
Trasparente
|
| Modello coperchio/sportello |
Chiuso
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Nessuno
Coperchio |
| Distanze di isolamento e scarica |
III/3 a IEC/EN 60439-1 (standard)
|
| Grado di protezione |
Altro
IP00 (apertura di ingresso cavi) IP65 (custodia) IK10 IP64 (ingresso cavi KST dall'alto) IP65 (ingresso cavi KST dal basso) IP65 |
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Profondità di montaggio con piastra di montaggio |
150 mm
|
| Griglia di montaggio |
25 mm (DIN 43660)
|
| Numero di ingressi canaline |
76
|
| Numero di moduli |
1
|
| Numero di aperture (piastre flangiate) |
4
|
| Numero di file |
0
|
| Spessore piastra (armadietto) |
6 mm
|
| Spessore piastra (coperchio/sportello) |
6 mm
|
| Umidità relativa |
50 % (a 40 °C)
90% (a 20 °C) |
| Finitura superficie |
passivato
Zincato |
| Protezione superficiale |
Altro
|
| Unità |
Apparecchio singolo
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
15
|
| Profondità interna |
150 mm
|
| Profondità interna |
150 mm
|
| Metodo di montaggio |
per montaggio a parete (gesso)
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
20 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
40 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
22 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
21 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
44 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
42 W
|