Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

084357
SS5-ID1125

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Base, per quadro di distribuzione per CI montato a pavimento, B =1125 mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Profilo di montaggio zoccolo Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
084357
EAN
4015080843573
Lunghezza/profondità del prodotto
1125 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
300 mm
Peso prodotto
9.295 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
SS5-ID1125

Informazioni aggiuntive

Numero RAL
7035
Adatto per
Installazione esterno
Utilizzato con
Installare quadri di distribuzione montati a pavimento
CI Custodia in materiale isolante
Accessori
Sistema di quadri di distribuzione

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Zoccoli per fissaggio a pavimento
Colore
Nero
Modello
base completa
Tipo
  • Accessori
  • CI Custodia in materiale isolante
  • Sistema di quadri di distribuzione

Technical data - mechanical

Capacità di carico - max
375 kg
Materiale
Acciaio
Adatto per altezza/profondità custodia
300 mm
Idoneo per larghezza della custodia
1125 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.