Eaton Moeller® series RMQ16 Pulsante, verde I, ad impulso Q18D-11
| Nome prodotto |
Eaton Moeller® series RMQ16 Pushbutton
|
| Sigla catalogo |
086332
|
| EAN |
4015080863328
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
50 mm
|
| Altezza prodotto |
18 mm
|
| Larghezza prodotto |
18 mm
|
| Peso prodotto |
0.007 kg
|
| Certificazione/i |
CE
UL 508 CSA-C22.2 No. 14-05 CSA File No.: 46552 UL CSA UL Category Control No.: NKCR IEC/EN 60947-5 IEC/EN 60947 CSA Class No.: 3211-03 VDE 0660 UL File No.: E29184 |
| Codice modello |
Q18D-11
|
| Tipo |
Attuatore a pulsante
|
| Colore attuatore |
Verde
|
| Caratteristiche |
etichettato
|
| Funzione attuatore |
Ad impulso
Ritorno a molla |
| 10.10 Riscaldamento |
Non pertinente.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
|
| 10.2.5 Sollevamento |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Dotato di: |
Ghiera frontale
|
| Massima frequenza di manovra |
3600 operazioni/h
|
| Idoneità climatica |
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30 |
| Collegamento con SmartWire-DT |
No
|
| Forza di attivazione |
4 N
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
60 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-25 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min |
25 °C
|
| Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid |
0 W
|
| Capacità di dissipazione Pdiss |
0 W
|
| Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid |
0 W
|
| Numero di postazioni di comando |
1
|
| Diametro di apertura |
16 mm
|
| Altezza di apertura |
0 mm
|
| Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In) |
0 A
|
| Colore ghiera frontale |
Nero
|
| Resistenza agli urti |
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
40 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms |
| Materiale ghiera frontale |
Plastica
|
| Progettazione |
Piatto
|
| Posizione di montaggio |
Secondo necessità
|
| Grado di protezione |
IP65
NEMA 1 |
| Grado di protezione (lato anteriore) |
NEMA 1
IP65 |
| Iscrizione |
Inciso
|
| Tipo elemento frontale |
Piatto
|
| Tipo di lente |
squadra
|
| Durata meccanica |
3.000.000 operazioni
|
| Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs |
0 W
|
| Larghezza apertura |
0 mm
|
| Categoria prodotto |
RMQ16
|
| Dimensione |
Dimensioni anteriori: 18 x 18 mm
|