Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

086723
K40X10

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Morsetto per sbarre, per CU 3x40x10

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio custodia per sistema a sbarre Ci Eaton xEnergy Safety
Sigla catalogo
086723
EAN
4015080867234
Lunghezza/profondità del prodotto
70 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
0.1 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
K40X10

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Collegamento per conduttori a piattina e barre in CU
Caratteristiche speciali
Per conduttori principali L1, L2, L3
Adatto per
guida piatta
Collegamento di conduttore di nastro
Utilizzato con
Sbarre di collegamento Cu 3 x (40 mm x 10 mm)
Alloggiamenti preparati
Custodia Ci in materiale isolante
Accessorio per custodie per sistema a sbarre

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Morsetti per sbarre
Tipo
  • Accessorio per custodie per sistema a sbarre
  • Custodia Ci in materiale isolante
  • Alloggiamenti preparati

Technical data - electrical

Corrente nominale di esercizio
1600 A
Corrente nominale di esercizio (le)- max
1600 A

Technical data - mechanical

Spessore busbar - max
10 mm
Spessore busbar - min
10 mm
Larghezza sbarra collettrice - max
40 mm
Larghezza sbarra collettrice - min
40 mm
Sez. del condutt. - max
1200 mm²
Sezioni di collegamento (striscia piatta)
50 mm x 12 mm (2x)
Larghezza morsetto
50 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto