Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

087918
Q18LTR-RT

Eaton Moeller® series RMQ16 Pulsante luminoso, rosso, stabile Q18LTR-RT

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton Moeller® series RMQ16 Illuminated pushbutton actuator
Sigla catalogo
087918
EAN
4015080879183
Lunghezza/profondità del prodotto
59 mm
Altezza prodotto
18 mm
Larghezza prodotto
18 mm
Peso prodotto
0.009 kg
Certificazione/i
CSA-C22.2 No. 14-05
UL
UL Category Control No.: NKCR
CSA File No.: 46552
IEC/EN 60947
IEC/EN 60947-5
UL File No.: E29184
CE
UL 508
CSA
CSA Class No.: 3211-03
Note catalogo
La lampada a incandescenza o il LED devono essere ordinati separatamente
Codice modello
Q18LTR-RT

Caratteristiche prodotto

Tipo
Pulsante luminoso
Colore attuatore
Rosso
Funzione attuatore
Ritentivo
funzione di commutazione con bloccaggio a scatto
10.10 Riscaldamento
Non pertinente.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Si prega di richiedere informazioni
10.2.5 Sollevamento
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.2.6 Impatto meccanico
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
Massima frequenza di manovra
1800 operazioni/h
Grado di inquinamento
3
Idoneità climatica
Caldo umido, costante secondo IEC 60068-2-78
Caldo umido, ciclico in conformità con IEC 60068-2-30
Collegamento con SmartWire-DT
No
Forza di attivazione
4 N
Temperatura ambiente di esercizio - max
60 °C
Temperatura ambiente di esercizio - min
-25 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - max
40 °C
Temperatura ambiente di esercizio (con custodia) - min
25 °C
Dissipazione apparecchiature, dipendente da corrente Pvid
0 W
Capacità di dissipazione Pdiss
0 W
Dissipazione per polo, dipendente dalla corrente Pvid
0 W
Numero di postazioni di comando
1
Diametro di apertura
16 mm
Altezza di apertura
0 mm
Tensione nominale di isolamento (Ui)
250 V
Corrente nominale di esercizio per dissipazione specifica (In)
0 A
Tensione nominale di esercizio (Ue), AC - max
24 V
Tensione nominale di tenuta ad impulso (Uimp)
800 V AC
Colore ghiera frontale
Nero
Resistenza agli urti
meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27
40 g, meccanico, secondo IEC/EN 60068-2-27, Urto sinusoidale 11 ms
Materiale ghiera frontale
Plastica
Capacità morsetti
0,5 - 1,0 mm²
Progettazione
Piatto
Posizione di montaggio
Secondo necessità
Dimensioni del morsetto
2,8 x 0,8 mm a norma DIN 46247 e IEC 60760, Connettori rapidi (fast-on)
2,8 x 0,8 mm a norma DIN 46244, Connettore piatto
Categoria di sovratensione
III
Affidabilità circuito di comando
1 guasto ogni 10.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 24 V DC/5 mA)
1 guasto ogni 5.000.000 di operazioni di commutazione (calcolate statisticamente, a 5 V DC/1 mA)
Grado di protezione
NEMA 1
IP65
Grado di protezione (lato anteriore)
IP65
NEMA 1
Iscrizione
Neutra
Tipo elemento frontale
Piatto
Tipo di lente
squadra
Durata meccanica
30.000.000 operazioni
Dissipazione statica, non dipendente da corrente Pvs
0 W
Larghezza apertura
0 mm
Categoria prodotto
RMQ16
Dimensione
Dimensioni anteriori: 18 x 18 mm
Adatto per
Illuminazione

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.