Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Flangia, pre-forata, 18x M16, 4x M20, HxLxP=116x250x23mm
| Nome prodotto |
Piastra flangiata Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Sigla catalogo |
088425
|
| EAN |
4015080884255
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
116 mm
|
| Altezza prodotto |
23 mm
|
| Larghezza prodotto |
205 mm
|
| Peso prodotto |
0.18 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
FL3-1
|
| Caratteristiche |
Prestampaggi in rilievo
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Utilizzato con |
250 mm (dimensioni custodia)
xEnergy Safety Ci Involucro base Accessorio per custodie di base |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Flanges
|
| Modello |
Pressacavo
|
| Tipo |
|
| Tipo di ingresso cavi |
4 x M20
18 x M16 |
| Grado di protezione |
Altro
|
| Materiale |
Plastica
|
| Numero di fori per connettore |
0
|
| Forma |
Diritto
|
| Adatto per filettatura nominale (PG) - min |
16
|
| Protezione superficiale |
Non trattato
|
| Spessore |
4 mm
|
| Tipo di filettatura |
Metrico
|
| Unità |
Sistema modulare
|
| Adatto per filettatura nominale (PG) - max |
20
|