Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Custodia pannello, con passacavo e piastre passacavi, AxLxP=375x375x150mm
| Nome prodotto |
custodia vuota isolata Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Sigla catalogo |
088758
|
| EAN |
4015080887584
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
150 mm
|
| Altezza prodotto |
375 mm
|
| Larghezza prodotto |
375 mm
|
| Peso prodotto |
3.3 kg
|
| Conformità |
IEC/EN 60439-1, VDE 0660 Part 500
RoHS conform |
| Certificazione/i |
EN 62208
EN 61439-2 |
| Codice modello |
KST44-125
|
| Tipo |
Custodia base Custodia pannello con piastre passacavi installate xEnergy Safety Ci
|
| Colore |
Grigio chiaro (RAL 7035), base)
Grigio Trasparente, grigio fumo (coperchio) |
| Corrente nominale |
1600 A
|
| Altitudine operativa senza declassamento - max |
2000 mm
|
| Integrità del circuito |
Altro
|
| Unità |
Apparecchio singolo
|
| Finitura superficie |
Zincato
passivato |
| Protezione superficiale |
Altro
|
| Materiale custodia |
Plastica
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
15
|
| Profondità di montaggio con piastra di montaggio |
125 mm
|
| Griglia di montaggio |
25 mm (DIN 43660)
|
| Metodo di montaggio |
per montaggio a parete (gesso)
|
| Grado di protezione |
Altro
IK10 IP00 (apertura di ingresso cavi) IP65 (custodia) IP65 IP64 (ingresso cavi KST dall'alto) IP65 (ingresso cavi KST dal basso) |
| Numero di ingressi canaline |
100
|
| Numero di moduli |
1
|
| Numero di aperture (piastre flangiate) |
4
|
| Numero di file |
0
|
| Umidità relativa |
90% (a 20 °C)
50 % (a 40 °C) |
| Profondità interna |
125 mm
|
| Tipo di ingresso cavi |
14 - 68 mm (3x)
|
| Colore coperchio/sportello |
Trasparente
|
| Modello coperchio/sportello |
Chiuso
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Nessuno
Coperchio |
| Distanze di isolamento e scarica |
III/3 a IEC/EN 60439-1 (standard)
|
| Spessore piastra (armadietto) |
6 mm
|
| Spessore piastra (coperchio/sportello) |
6 mm
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
23 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
45 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
25 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
24 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
51 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
48 W
|
| Temperatura ambiente di esercizio - min |
-5 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio - max |
40 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio media (24 ore) |
35 °C
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
Parte inferiore 960 °C / coperchio: 850 °C
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Non rilevante per installazione interna.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
20 kg per ogni custodia con telaio portante e dispositivo di sollevamento, riempito, montato e fissato secondo le istruzioni per il montaggio vigenti.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
IK10
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
IP65
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
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
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
8 kV
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| Caratteristiche |
Coperchio con rilascio di sovrapressione
|
| Comportamento alla fiamma della prova all'asta incandescente |
VDE 0304 Parte 3 Livello IIb, Livello IIb secondo IEC 60707
|
| Funzioni |
Possibilità di applicazione
|
| Grado di protezione |
II
|
| Numero RAL |
7035
|
| Caratteristiche speciali |
Fusibili a bassa tensione (IEC/EN 60269), VDE 0636) Componenti di fissaggio del coperchio sigillabile Lati chiusi, ma con setto sfondabile su tutta la superficie Parte superiore aperta Raccordo di supporti per cavi nel quadro di distribuzione con componente di fissaggio in versione lucchettabile Piastra passacavi sdoppiabile, I cavi possono essere inseriti dalla parte anteriore
|
| Adatto per |
Protezione contro sovratensione
Uso esterno |
| Utilizzato con |
I valori di riferimento indicati nella tabella si riferiscono agli elementi di base del quadro di distribuzione. Per quanto riguarda i dispositivi, i terminali ecc. installati nelle custodie, si applicano i dati tecnici e i valori nominali specifici.
|