Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

090798
Codice del modello: FL3-2

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Flangia, pre-forata, 6x M20, 4x M25, 4x M25/16, HxLxP=116x250x23mm

General specifications

Nome prodotto
Piastra flangiata Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
090798
EAN
4015080907985
Lunghezza/profondità del prodotto
116 mm
Altezza prodotto
23 mm
Larghezza prodotto
205 mm
Peso prodotto
0.184 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
FL3-2

Delivery program

Tipo
  • Accessorio per custodie di base
  • Involucro base
  • xEnergy Safety Ci
Modello
Pressacavo
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Flanges

Technical Data - Mechanical

Forma
Diritto
Unità
Sistema modulare
Protezione superficiale
Non trattato
Materiale
Plastica
Grado di protezione
Altro
Numero di fori per connettore
0
Tipo di ingresso cavi
4 x M25/16
4 x M25
6 x M20
Spessore
4 mm
Tipo di filettatura
Metrico
Adatto per filettatura nominale (PG) - min
16
Adatto per filettatura nominale (PG) - max
25

Additional information

Caratteristiche
Prestampaggi in rilievo
Caratteristiche speciali
  • Guarnizione imperdibile in schiuma espansa
  • Montaggio rapido con uso di componenti di fissaggio in versione lucchettabile (compreso nella fornitura)
Utilizzato con
250 mm (dimensioni custodia)
xEnergy Safety Ci
Involucro base
Accessorio per custodie di base

Esporta le caratteristiche del prodotto