Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

091469
AW30PEN-K20

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Morsetto per sbarre, per sbarre Cu 1x30x10

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio custodia per sistema a sbarre Ci Eaton xEnergy Safety
Sigla catalogo
091469
EAN
4015080914693
Lunghezza/profondità del prodotto
85 mm
Altezza prodotto
40 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
0.301 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
AW30PEN-K20

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Collegamento per conduttori a piattina e barre in CU
Caratteristiche speciali
In combinazione con K20X5, K20X10, Terminali del sistema a sbarre K20X15
Adatto per
guida piatta
Collegamento di conduttore di nastro
Utilizzato con
Sbarre di collegamento Cu 2 x (40 mm x 10 mm)
Sbarre di collegamento Cu 2 x (30 mm x 10 mm)
Custodia Ci in materiale isolante
Accessorio per custodie per sistema a sbarre
Alloggiamenti preparati

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Morsetti per sbarre
Tipo
  • Accessorio per custodie per sistema a sbarre
  • Custodia Ci in materiale isolante
  • Alloggiamenti preparati

Technical data - electrical

Corrente nominale di esercizio (Ie)
630 A
100 A
Corrente nominale di esercizio
1600 A
Corrente nominale di esercizio (le)- max
1600 A

Technical data - mechanical

Spessore busbar - max
10 mm
Spessore busbar - min
10 mm
Larghezza sbarra collettrice - max
40 mm
Larghezza sbarra collettrice - min
30 mm
Sez. del condutt. - max
231 mm²
Sezioni di collegamento (striscia piatta)
9 mm x 0,8 mm (3x) - 21 mm x 1 mm (6x)
Larghezza morsetto
30 mm

Esporta le caratteristiche del prodotto