Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra preforata, Custodia CI23, L1
| Nome prodotto |
Piastra in metallo preforata Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Sigla catalogo |
091487
|
| EAN |
4015080914877
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
3 mm
|
| Altezza prodotto |
162 mm
|
| Larghezza prodotto |
225 mm
|
| Peso prodotto |
0.67 kg
|
| Conformità |
RoHS conform
|
| Codice modello |
L1-CI23
|
| Caratteristiche |
Perforato
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Utilizzato con |
Accessorio per impianti di montaggio
Sistema di montaggio Involucro base CI Custodia in materiale isolante |
| Tipo di accessorio/parte di ricambio |
piastre preforate
|
| Tipo |
|
| Fori eseguiti per dispositivi |
K50/1
|
| Materiale apparecchio |
Acciaio zincato, spessore 3 mm
|
| Materiale |
Acciaio zincato, spessore 3 mm
Acciaio |
| Protezione superficiale |
Rivestimento in zinco
|
| Unità |
Sistema modulare
|