Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Custodia pannello, con passacavo e piastre passacavi, AxLxP=375x375x225mm
| Nome prodotto |
custodia vuota isolata Eaton xEnergy Safety Ci
|
| Sigla catalogo |
093504
|
| EAN |
4015080935049
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
225 mm
|
| Altezza prodotto |
375 mm
|
| Larghezza prodotto |
375 mm
|
| Peso prodotto |
3.4 kg
|
| Conformità |
IEC/EN 60439-1, VDE 0660 Part 500
RoHS conform |
| Certificazione/i |
EN 61439-2
EN 62208 |
| Codice modello |
KST44-200
|
| Caratteristiche |
Resistenza UV sotto schermo protettivo
Coperchio con rilascio di sovrapressione |
| Comportamento alla fiamma (UL) |
V2 (coperchio) (UL94)
V1 (base) (UL94) |
| Comportamento alla fiamma della prova all'asta incandescente |
VDE 0304 Parte 3 Livello IIb, Livello IIb secondo IEC 60707
|
| Funzioni |
Possibilità di applicazione
|
| Grado di protezione |
II
|
| Numero RAL |
7035
|
| Caratteristiche speciali |
Fusibili a bassa tensione (IEC/EN 60269), VDE 0636) Componenti di fissaggio del coperchio sigillabile Lati chiusi, ma con setto sfondabile su tutta la superficie Parte superiore aperta Raccordo di supporti per cavi nel quadro di distribuzione con componente di fissaggio in versione lucchettabile Piastra passacavi sdoppiabile, I cavi possono essere inseriti dalla parte anteriore
|
| Adatto per |
Protezione contro sovratensione
Uso esterno |
| Resistenza superficiale (IEC 60093) |
10 TΩ
|
| Utilizzato con |
I valori di riferimento indicati nella tabella si riferiscono agli elementi di base del quadro di distribuzione. Per quanto riguarda i dispositivi, i terminali ecc. installati nelle custodie, si applicano i dati tecnici e i valori nominali specifici.
|
| Colore |
Grigio
Grigio chiaro (RAL 7035), base) Trasparente, grigio fumo (coperchio) |
| Corrente nominale |
1600 A
|
| Tipo |
Custodia base Custodia pannello con piastre passacavi installate xEnergy Safety Ci
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del quadrista. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
Rientra nella responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
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
Parte inferiore 960 °C / coperchio: 850 °C
|
| 10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV) |
Non rilevante per installazione interna.
|
| 10.2.5 Sollevamento |
20 kg per ogni custodia con telaio portante e dispositivo di sollevamento, riempito, montato e fissato secondo le istruzioni per il montaggio vigenti.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
IK10
|
| 10.2.7 Iscrizioni |
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
|
| 10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti |
IP65
|
| 10.4 Distanze d’isolamento superficiale |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.5 Protezione da folgorazione |
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del quadrista.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
Ui = 1000 V AC
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
8 kV
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
-5 °C
|
| Temperatura ambiente di esercizio media (24 ore) |
35 °C
|
| Resistenza alla temperatura |
Resistente a temperatura: -40 °C - +120 °C (custodia)
Resistente a temperatura: 85 °C (perni serratura) Resistente a temperatura: 80 °C (guarnizione) |
| Integrità del circuito |
Altro
|
| Resistenza alla corrente di fuga |
KB160, KC175 (base, conforme alla norma IEC 60112)
KB100, KC200 (protezione, conforme alla norma IEC 60112) |
| Rigidità dielettrica |
30 kV/mm
|
| Altitudine operativa senza declassamento - max |
2000 mm
|
| Tipo di ingresso cavi |
14 - 68 mm (3x)
|
| Resistenza chimica |
Parzialmente resistente a: Acidi > 10 %
Non resistente a: soluzioni alcaline, benzene Resistente contro: acidi < 10%, olio minerale, alcol, benzina, grassi, soluzioni saline |
| Colore coperchio/sportello |
Trasparente
|
| Modello coperchio/sportello |
Chiuso
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Coperchio
Nessuno |
| Distanze di isolamento e scarica |
III/3 a IEC/EN 60439-1 (standard)
|
| Grado di protezione |
IP65 (custodia)
IP64 (ingresso cavi KST dall'alto) IP00 (apertura di ingresso cavi) IP65 (ingresso cavi KST dal basso) IP65 IK10 Altro |
| Materiale custodia |
Termoplastico
|
| Materiale |
Senza alogeni
Policarbonato rinforzato con fibra di vetro (base) Policarbonato non-rinforzato (coperchio) |
| Profondità di montaggio con piastra di montaggio |
200 mm
|
| Griglia di montaggio |
25 mm (DIN 43660)
|
| Numero di ingressi canaline |
100
|
| Numero di moduli |
1
|
| Numero di aperture (piastre flangiate) |
4
|
| Numero di file |
0
|
| Spessore piastra (armadietto) |
6 mm
|
| Spessore piastra (coperchio/sportello) |
6 mm
|
| Umidità relativa |
50 % (a 40 °C)
90% (a 20 °C) |
| Resistenza a spray salino |
IEC 60068-2-11
|
| Protezione superficiale |
Altro
|
| Unità |
Apparecchio singolo
|
| Larghezza in base al numero di distanziali modulari |
15
|
| Profondità interna |
200 mm
|
| Profondità interna |
200 mm
|
| Metodo di montaggio |
per montaggio a parete (gesso)
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
27 W
|
| Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890) |
53 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
31 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
29 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890) |
62 W
|
| Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890) |
57 W
|