Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

093833
T-CI23

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Porta, grigio fumo trasparente, per coperchio CI23

Specifiche generali

Nome prodotto
Porta Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
093833
EAN
4015080938330
Lunghezza/profondità del prodotto
40 mm
Altezza prodotto
225 mm
Larghezza prodotto
163 mm
Peso prodotto
0.273 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
T-CI23

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
esecuzione come porta di visione
Caratteristiche speciali
  • Pellicola adesiva per contrassegnare l'apertura
  • Viti di fissaggio in dotazione
  • Per aumentare la profondità di montaggio di 13,5 mm e l'altezza esterna di 16 mm
  • Angolo di apertura: 180°
  • Le cerniere della porta possono essere spostate a sinistra successivamente, corretto, superiore o inferiore.
Utilizzato con
CI23…, D…-CI23
Accessorio per custodie di base
xEnergy Safety Ci
Involucro base

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Porte
Colore
Altro
Modello
Ripari di protezione
Tipo
  • Accessorio per custodie di base
  • Involucro base
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Tipo di coperchio/sportello
Trasparente, grigio fumo
Grado di protezione
IP65
NEMA Altro
Materiale
Plastica
Finitura superficie
Non trattato
Unità
Sistema modulare

Esporta le caratteristiche del prodotto