Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

096215
AVS30PEN

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Connessione barra di distribuzione, per 30x10

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio custodia per sistema a sbarre Ci Eaton xEnergy Safety
Sigla catalogo
096215
EAN
4015080962151
Lunghezza/profondità del prodotto
90 mm
Altezza prodotto
83 mm
Larghezza prodotto
30 mm
Peso prodotto
0.44 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
AVS30PEN

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche speciali
compresi materiali di fissaggio e guarnizioni
Utilizzato con
Sbarre di collegamento in rame 30 x 10
Un kit contiene 2 elementi di collegamento
Accessorio per custodie per sistema a sbarre
Custodia Ci in materiale isolante
Alloggiamenti preparati

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
elementi di giunzione sbarre
Valori nominali amperaggio
500 A
Numero di poli
Unipolare
Tipo
  • Accessorio per custodie per sistema a sbarre
  • Custodia Ci in materiale isolante
  • Alloggiamenti preparati

Technical data - electrical

Corrente nominale di esercizio (Ie)
500 A

Technical data - mechanical

Tipo di conduttore
PE, N, PEN
Tipo connessione
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.