Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

096233
L1-CI44

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Piastra preforata, Custodia Ci44, L1

Specifiche generali

Nome prodotto
Piastra in metallo preforata Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
096233
EAN
4015080962335
Lunghezza/profondità del prodotto
3 mm
Altezza prodotto
375 mm
Larghezza prodotto
375 mm
Peso prodotto
2.528 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
L1-CI44

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche
Perforato
Caratteristiche speciali
  • Fori eseguiti per filettatura metrica
  • Incluse viti di fissaggio
Utilizzato con
Sistema di montaggio
Involucro base
CI Custodia in materiale isolante
Accessorio per impianti di montaggio

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
piastre preforate
Tipo
  • Accessorio per impianti di montaggio
  • Involucro base
  • CI Custodia in materiale isolante
  • Sistema di montaggio

Technical data - mechanical

Fori eseguiti per dispositivi
GSTA3
GSTA2
GSTA1
Materiale apparecchio
Acciaio zincato, spessore 3 mm
Materiale
Acciaio
Acciaio zincato, spessore 3 mm
Protezione superficiale
Rivestimento in zinco
Unità
Sistema modulare

Esporta le caratteristiche del prodotto