Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

097869
BS3-CI

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. kit di montaggio, per custodia CI L=250mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Kit di collegamento custodia vuota Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
097869
EAN
4015080978695
Lunghezza/profondità del prodotto
20 mm
Altezza prodotto
150 mm
Larghezza prodotto
250 mm
Peso prodotto
0.04 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
BS3-CI

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Involucro base
Per il collegamento delle custodie l'una all'altra, compreso collegamento a chiavetta e cunei
Numero RAL
0
Utilizzato con
250 mm (dimensioni custodia)
500 mm (dimensioni custodia) (utilizzare 2 pezzi)

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
set per collegamento
Colore
Nero
Modello
Altro
Tipo
  • Accessorio per sistema di custodia
  • Involucro base
  • CI Custodia in materiale isolante

Technical data - mechanical

Materiale
Altro
Unità
Sistema modulare

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.