Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

098470
U-CI45X

Eaton xEffect Ci Custodie - Custodia Interruttori e meccanismo di controllo. Base, lati lisci, AxLxP=500x375x120mm

Specifiche generali

Nome prodotto
Eaton xEffect Ci Custodie Custodia interruttore e meccanismo di controllo
Sigla catalogo
098470
EAN
4015080984702
Lunghezza/profondità del prodotto
120 mm
Altezza prodotto
500 mm
Larghezza prodotto
375 mm
Peso prodotto
5.1 kg
Conformità
RoHS conform
Certificazione/i
EN 60947-3
CSA Std. C22.2 No. 14-05
UL 508
IEC 60947
VDE
EN 61439-2
EN 62208
Codice modello
U-CI45X

Caratteristiche prodotto

Caratteristiche speciali
  • Flange →n. 024355
  • Telaio di distanza per CI45... →n. 110103
  • Lato liscio
  • Senza sfondabili
Tipo
  • Involucro base
  • Base della custodia
  • xEnergy Safety Ci
Caratteristiche
Coperchio con rilascio di sovrapressione
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
960 °C
10.2.4 Resistenza alla radiazione ultravioletta (UV)
Non rilevante per installazione interna.
10.2.5 Sollevamento
30 kg per ogni custodia con telaio portante e dispositivo di sollevamento, riempito, montato e fissato secondo le istruzioni per il montaggio vigenti.
10.2.6 Impatto meccanico
IK10
10.2.7 Iscrizioni
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
IP65, con coperchio
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.5 Protezione da folgorazione
Classe di isolamento 2, quindi non applicabile.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
È responsabilità del cablatore del quadro elettrico.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
Ui = 1000 V AC
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
8 kV
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Basi delle custodie singole
Grado di protezione
IK10
Altro
IP65
Materiale custodia
Plastica
Protezione superficiale
Altro
Integrità del circuito
Altro
Tipo di supporto
liscio
Unità
Sistema modulare
Profondità interna
200 mm
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
27 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 20°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
24 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:20°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
25 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia singola a parete(IEC 60890)
53 W
Diss. cal. amb. 35°C Δ T: 35°C p. sup. custodia centr. fis. parete(IEC 60890)
48 W
Diss. calore amb. 35°C Δ T:35°C p. sup. custodia avv. fis. parete(IEC 60890)
51 W
Colore
Grigio
Modello coperchio/sportello
Chiuso
Tipo di coperchio/sportello
Opzionale
Nessuno
Numero di aperture (piastre flangiate)
0
Spessore piastra (armadietto)
9 mm
Spessore piastra (coperchio/sportello)
6 mm
Numero RAL
7035
Larghezza in base al numero di distanziali modulari
17
Tipo di ingresso cavi
Superiore e inferiore
Foratura in base alle necessità
laterale
Metodo di montaggio
per montaggio a parete (gesso)
Numero di file
0
Grado di protezione
II
Numero di moduli
1
Profondità interna
100 mm
Corrente nominale
1600 A
Numero di ingressi canaline
0
Adatto per
Protezione contro sovratensione
Uso esterno
Qualità materiale della custodia
Altro
Tipo di rivestimento
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto