Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

133101
DVZ150-250-CI

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Componenti di fissaggio per coperchio cilindrico, lunga

Specifiche generali

Nome prodotto
Elemento di chiusura Eaton xEnergy Safety Ci
Sigla catalogo
133101
EAN
4015081299645
Lunghezza/profondità del prodotto
88 mm
Altezza prodotto
26 mm
Larghezza prodotto
26 mm
Peso prodotto
0.03 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
DVZ150-250-CI

Informazioni aggiuntive

Funzioni
Chiusure del coperchio con serratura a cilindro per custodie CI
Caratteristiche speciali
  • Per garantire la ritenuta del coperchio è necessario utilizzare i dispositivi di fissaggio standard DV125-CI o DV150-250-CI.
  • Fissaggi per coperture bloccabili in diagonale con serratura a cilindro, meccanismo di chiusura comune e chiave
Utilizzato con
CI44…: max. 4 off
CI48…: max. 4 off
CI45…: max. 4 off
CI23…: max. 4 off
CI43…: max. 4 off
Quadri base
xEnergy Safety Ci
Accessorio per custodie di base

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
Chiusure del coperchio con serratura a cilindro per custodie CI
Modello
Altro
Tipo
  • Accessorio per custodie di base
  • Quadri base
  • xEnergy Safety Ci

Technical data - mechanical

Materiale
Plastica
Unità
Sistema modulare

Esporta le caratteristiche del prodotto