Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

098588
AVS40

Eaton xEnergy Safety Ci sistemi in BT Interruttore di manovra BT. Connessione barra di distribuzione, per 3x40x10

Specifiche generali

Nome prodotto
Accessorio custodia per sistema a sbarre Ci Eaton xEnergy Safety
Sigla catalogo
098588
EAN
4015080985884
Lunghezza/profondità del prodotto
106 mm
Altezza prodotto
82 mm
Larghezza prodotto
50 mm
Peso prodotto
0.965 kg
Conformità
RoHS conform
Codice modello
AVS40

Informazioni aggiuntive

Caratteristiche speciali
compresi materiali di fissaggio e guarnizioni
Utilizzato con
Un kit contiene 3 elementi di collegamento
Sbarre di collegamento in rame 3 x 40 x 10
Accessorio per custodie per sistema a sbarre
Alloggiamenti preparati
Custodia Ci in materiale isolante

Gamma

Tipo di accessorio/parte di ricambio
elementi di giunzione sbarre
Valori nominali amperaggio
1600 A
Numero di poli
3 poli
Tipo
  • Accessorio per custodie per sistema a sbarre
  • Custodia Ci in materiale isolante
  • Alloggiamenti preparati

Technical data - electrical

Corrente nominale di esercizio (Ie)
1600 A

Technical data - mechanical

Tipo di conduttore
L1, L2, L3
Tipo connessione
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.