Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

100422
Codice del modello: DILM95-XCT

Eaton Moeller® series contatti di ricambio DILM, per DILM95

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller® series contatti di ricambio DILM
Sigla catalogo
100422
EAN
4015081003990
Lunghezza/profondità del prodotto
140 mm
Altezza prodotto
50 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
0.613 kg
Certificazione/i
CSA Class No.: 2411-03, 3211-04
CSA-C22.2 No. 14-05
CSA
CE
CSA File No.: 012528
IEC/EN 60947-4-1
UL Category Control No.: NLRV
UL 508
UL
UL File No.: E36332
Codice modello
DILM95-XCT

General information

Tipo di accessorio/parte di ricambio
set di contatti
Utilizzato con
DILM95

Esporta le caratteristiche del prodotto

Istruzioni di installazione

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.