Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Piastre di collegamento allargate a 3 poli, dimensione 3
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
|
| Sigla catalogo |
100514
|
| EAN |
4015081004980
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
6 mm
|
| Altezza prodotto |
80 mm
|
| Larghezza prodotto |
188 mm
|
| Peso prodotto |
0.75 kg
|
| Conformità |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certificazione/i |
CSA (Class No. 1432-01)
CSA certified UL (File No. E140305) UL (Category Control Number DIHS) CE marking CSA-C22.2 No. 5-09 UL489 CSA (File No. 22086) UL listed IEC60947 |
| Codice modello |
NZM3-XKV70
|
| Valore nominale intensità di corrente |
630 A
|
| Carcassa |
NZM3
|
| Numero di poli |
3 poli
|
| Caratteristiche speciali |
Morsetto
|
| Adatto per |
Capicorda in rame
3 poli |
| Tipo |
|
| Utilizzato con |
NZM3, PN3, N(S)3
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Valore nominale intensità di corrente |
630 A
|
| Caratteristiche speciali |
Morsetto
|
| Capacità morsetti (busbar in rame) |
10 mm x 50 mm (2x)
|
| Capacità morsetti (conduttore in rame) |
10 segmenti da 50 mm x 1 mm (2x)
|
| Capacità morsetti (cavo flessibile) |
300 mm² (2x)
500 AWG/kcmil (2x) |