Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Piastre di collegamento allargate a 4 poli, dimensione 3
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM tipo di collegamento
|
| Sigla catalogo |
100515
|
| EAN |
4015081004997
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
6 mm
|
| Altezza prodotto |
80 mm
|
| Larghezza prodotto |
258 mm
|
| Peso prodotto |
1.06 kg
|
| Conformità |
IEC
RoHS conform |
| Codice modello |
NZM3-4-XKV70
|
| Valore nominale intensità di corrente |
630 A
|
| Carcassa |
NZM3
|
| Numero di poli |
Quattro poli
|
| Caratteristiche speciali |
Morsetto
|
| Adatto per |
Capicorda in rame
Quattro poli |
| Tipo |
Piastre di collegamento allargate
|
| Utilizzato con |
NZM3-4, PN3-4, N(S)3-4
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
|
| 10.11 Resistenza al corto circuito |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.12 Compatibilità elettromagnetica |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
|
| 10.13 Funzione meccanica |
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.2.6 Impatto meccanico |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione |
Non pertinente dal momento che l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
|
| 10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.8 Collegamenti per conduttori esterni |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| 10.9.4 Test custodie in materiale isolante |
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
|
| Valore nominale intensità di corrente |
630 A
|
| Caratteristiche speciali |
Morsetto
|
| Capacità morsetti (busbar in rame) |
10 mm x 50 mm (2x)
|
| Capacità morsetti (conduttore in rame) |
10 segmenti da 50 mm x 1 mm (2x)
|
| Capacità morsetti (cavo flessibile) |
300 mm² (2x)
500 AWG/kcmil (2x) |