Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglie per comando rinviato e bloccoporta, nera, bloccabile, albero max 60 mm, dimensione 2
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM elemento di comando NA
|
| Sigla catalogo |
100668
|
| EAN |
4015081005680
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
75 mm
|
| Altezza prodotto |
190 mm
|
| Larghezza prodotto |
90 mm
|
| Peso prodotto |
0.72 kg
|
| Conformità |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certificazione/i |
UL (File No. E140305)
CSA-C22.2 No. 5-09 CSA (File No. 22086) UL (Category Control Number DIHS) CE marking UL listed CSA certified UL489 CSA (Class No. 1437-01) IEC60947 |
| Codice modello |
NZM2-XTVDV-60-NA
|
| Caratteristiche |
Bloccabile
Standard: nero/grigio |
| Dotato di: |
Lucchetto
|
| Carcassa |
NZM2
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Interruttore automatico di potenza
Sezionatore |
| Tipo |
Maniglie per comando rinviato e bloccoporta
|
| Utilizzato con |
NZM2, N(S)2
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Colore |
Nero
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Il bloccoporta può essere modificato in modo tale da essere rimosso dall'esterno utilizzando un cacciavite
Bloccoporta non rimosso nella posizione bloccata OFF. Apertura della porta solo dopo la rotazione attiva attraverso la posizione di 0 |
| Grado di protezione/tipo di involucro NEMA |
IP66
4X. 12 |
| Numero di blocco |
Chiusura singola
|
| Impianto di blocco |
Con bloccoporta
Bloccabile sulla maniglia dell'interruttore utilizzando fino a 3 lucchetti |
| Caratteristiche speciali |
|