Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

100670
Codice del modello: NZM4-XTVDV-60-NA

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglie per comando rinviato e bloccoporta, nera, bloccabile, albero max 60 mm, dimensione 4

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM elemento di comando NA
Sigla catalogo
100670
EAN
4015081005703
Lunghezza/profondità del prodotto
230 mm
Altezza prodotto
130 mm
Larghezza prodotto
230 mm
Peso prodotto
1.78 kg
Conformità
IEC
UL/CSA
RoHS conform
Certificazione/i
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
UL (File No. E140305)
UL (Category Control Number DIHS)
IEC60947
CSA (File No. 22086)
CSA certified
CSA-C22.2 No. 5-09
UL listed
CE marking
Codice modello
NZM4-XTVDV-60-NA

Delivery program

Tipo
Maniglie per comando rinviato e bloccoporta
Caratteristiche
Standard: nero/grigio
Bloccabile
Caratteristiche speciali
  • Elementi rotanti e di accoppiamento inclusi.
  • Richiesto inoltre albero di prolunga.
  • Non combinabile con interblocco meccanico
  • Per alberi di lunghezza massima pari a 60 mm
  • Senza supporto asse
  • Non compatibile con maniglia aggiuntiva NZM...-XDZ
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Maniglia per comando rinviato e bloccoporta per l'azionamento dell'interruttore attraverso un pannello del quadro chiuso
Carcassa
NZM4
Dotato di:
Lucchetto
albero di prolunga
Adatto per
Interruttore automatico di potenza
Sezionatore
Utilizzato con
NZM4, N(S)4

Technical Data - Mechanical

Colore
Nero
Tipo di coperchio/sportello
Bloccoporta non rimosso nella posizione bloccata OFF.
Il bloccoporta può essere modificato in modo tale da essere rimosso dall'esterno utilizzando un cacciavite
Apertura della porta solo dopo la rotazione attiva attraverso la posizione di 0
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
IP66
4X. 12
Numero di blocco
Chiusura singola
Impianto di blocco
Bloccabile sulla maniglia dell'interruttore utilizzando fino a 3 lucchetti
Con bloccoporta
Caratteristiche speciali
  • Elementi rotanti e di accoppiamento inclusi.
  • Richiesto inoltre albero di prolunga.
  • Non combinabile con interblocco meccanico
  • Per alberi di lunghezza massima pari a 60 mm
  • Senza supporto asse
  • Non compatibile con maniglia aggiuntiva NZM...-XDZ
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Maniglia per comando rinviato e bloccoporta per l'azionamento dell'interruttore attraverso un pannello del quadro chiuso
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
Non pertinente dal momento che l’intero quadro elettrico deve essere valutato.
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
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del cablatore del quadro.
10.10 Riscaldamento
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico di comando. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del cablatore del quadro. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispettando le istruzioni (IL).

Esporta le caratteristiche del prodotto