Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglie per comando rinviato e bloccoporta, albero rosso/giallo max 60 mm, dimensione 4
| Nome prodotto |
Eaton Moeller series NZM elemento di comando NA
|
| Sigla catalogo |
100674
|
| EAN |
4015081005741
|
| Lunghezza/profondità del prodotto |
254 mm
|
| Altezza prodotto |
177.8 mm
|
| Larghezza prodotto |
165.1 mm
|
| Peso prodotto |
1.892 kg
|
| Conformità |
IEC
UL/CSA RoHS conform |
| Certificazione/i |
CSA (Class No. 1437-01)
CSA (File No. 22086) UL (File No. E140305) CSA certified CE marking IEC60947 UL listed CSA-C22.2 No. 5-09 UL489 UL (Category Control Number DIHS) |
| Codice modello |
NZM4-XTVDVR-60-NA
|
| Caratteristiche |
Rosso/giallo per arresto di emergenza
Bloccabile |
| Dotato di: |
Lucchetto
albero di prolunga |
| Carcassa |
NZM4
|
| Caratteristiche speciali |
|
| Adatto per |
Sezionatore
Interruttore automatico di potenza Arresto d’emergenza |
| Tipo |
Maniglie per comando rinviato e bloccoporta
|
| Utilizzato con |
NZM4, N(S)4
|
| 10.10 Riscaldamento |
Il calcolo del riscaldamento è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione di calore per i dispositivi.
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
| Colore |
Nero
|
| Tipo di coperchio/sportello |
Bloccoporta non rimosso nella posizione bloccata OFF.
Apertura della porta solo dopo la rotazione attiva attraverso la posizione di 0 |
| Grado di protezione/tipo di involucro NEMA |
IP66
4X. 12 |
| Numero di blocco |
Chiusura singola
|
| Impianto di blocco |
Con bloccoporta
Bloccabile sulla maniglia dell'interruttore utilizzando fino a 3 lucchetti |
| Caratteristiche speciali |
|