Ricerca risorse
Scarica il documento () sui 20
We make what matters work.*

100675
Codice del modello: NZM1-XTVDV-0-NA

Eaton Moeller series NZM - Interruttore automatico scatolato. Maniglie per comando rinviato e bloccoporta, nera, bloccabile, dimensione 1

General specifications

Nome prodotto
Eaton Moeller series NZM elemento di comando NA
Sigla catalogo
100675
EAN
4015081005758
Lunghezza/profondità del prodotto
75 mm
Altezza prodotto
190 mm
Larghezza prodotto
90 mm
Peso prodotto
0.51 kg
Conformità
UL/CSA
IEC
RoHS conform
Certificazione/i
IEC60947
UL listed
CSA certified
CSA (Class No. 1437-01)
UL489
UL (Category Control Number DIHS)
CE marking
CSA (File No. 22086)
UL (File No. E140305)
CSA-C22.2 No. 5-09
Codice modello
NZM1-XTVDV-0-NA

Gamma

Caratteristiche
Lucchettabile
Standard: nero/grigio
Dotato di:
Lucchetto
Carcassa
NZM1
Caratteristiche speciali
  • Elementi rotanti e di accoppiamento inclusi.
  • Non combinabile con interblocco meccanico
  • Per montaggi estremamente stretti
  • Con speciale albero di prolunga corto
  • Non compatibile con maniglia aggiuntiva NZM...-XDZ
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Maniglia per comando rinviato e bloccoporta per l'azionamento dell'interruttore attraverso un pannello del quadro chiuso
Adatto per
Interruttore automatico di potenza
Sezionatore di potenza
Tipo
  • Accessori
  • Maniglie per comando rinviato e bloccoporta
Utilizzato con
NZM1, N(S)1

Verifica di progetto conforme alla normativa IEC/EN 61439

10.10 Riscaldamento
Il calcolo della sovratemperatura è responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Eaton fornirà i dati di dissipazione per i dispositivi.
10.11 Resistenza al corto circuito
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.12 Compatibilità elettromagnetica
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico. Devono essere rispettate le specifiche per il quadro elettrico.
10.13 Funzione meccanica
L’apparecchio soddisfa i requisiti rispetteo le indicazioni delle istruzioni per il montaggio (IL).
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
10.3 Grado di protezione dei gruppi di componenti
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.4 Distanze d’isolamento superficiale
Soddisfa i requisiti della norma di prodotto.
10.5 Protezione da folgorazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.6 Incorporamento di componenti e dispositivi di commutazione
Non pertinente, in quanto l'intero quadro elettrico deve essere valutato.
10.7 Collegamenti e circuiti elettrici interni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.8 Collegamenti per conduttori esterni
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.2 Rigidità elettrica potenza-frequenza
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.3 Tensione di tenuta a impulsi
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.
10.9.4 Test custodie in materiale isolante
È responsabilità del costruttore del quadro elettrico.

Technical data - mechanical

Colore
Nero
Tipo di coperchio/sportello
Il bloccoporta può essere modificato in modo tale da essere rimosso dall'esterno utilizzando un cacciavite
Bloccoporta non rimosso nella posizione bloccata OFF.
Apertura della porta solo dopo la rotazione attiva attraverso la posizione di 0
Grado di protezione/tipo di involucro NEMA
IP66
4X. 12
Numero di blocco
Chiusura singola
Impianto di blocco
Con bloccoporta
Bloccabile sulla maniglia dell'interruttore utilizzando fino a 3 lucchetti
Caratteristiche speciali
  • Elementi rotanti e di accoppiamento inclusi.
  • Non combinabile con interblocco meccanico
  • Per montaggi estremamente stretti
  • Con speciale albero di prolunga corto
  • Non compatibile con maniglia aggiuntiva NZM...-XDZ
  • È possibile agganciare una targhetta/etichetta di denominazione esterna.
  • Maniglia per comando rinviato e bloccoporta per l'azionamento dell'interruttore attraverso un pannello del quadro chiuso

Esporta le caratteristiche del prodotto